Desde una sola pantalla, el programa Foresee™, permite unas posibilidades de cálculo extraordinarias.
- Cambia rápidamente de una selección de tipo a una selección por capacidades.
- Permite calcular un solo compresor o toda una gama de compresores, o incluso los todos los diferentes compresores y refrigerantes disponibles.
- Los resultados se presentan en una tabla que se puede ordenar por capacidad y el nombre del modelo.
La versión 3.10 del programa Foresee™ incluye los compresores scroll de refrigeración MLM y MLZ, compresores scroll para aplicaciones comerciales, tipo HCJ y Scroll Performer de la serie-S con motor W.
El programa Foresee™ se puede descargar pinchando en el vínculo abajo. Observe que esta versión para descarga es la versión original y sin acceso a la base de datos de actualizaciones.